Contrôleur modulaire multi-applications volets roulants et moteurs MyHOME_Up 2 sorties 10A - 2 modules
MyHome Up
BTICINO
Contrôleur modulaire multi-applications volets roulants et moteurs MyHOME_Up 2 sorties 10A - 2 modules
REF. F411U2
EAN.
8005543533871
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
---|---|
Number of digital inputs | 1 |
Max. switching power | 1000 W |
Max. number of switching contacts | 4 |
Rated operating voltage | 27-27 V |
With bus connection | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Lighting management |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION