![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048422-LEGRAND-1000.jpg)
Contrôleur modulaire BUS KNX 12 modules multi-applications avec 16 entrées et 16 sorties - 12 modules
-
LEGRAND
Contrôleur modulaire BUS KNX 12 modules multi-applications avec 16 entrées et 16 sorties - 12 modules
REF. 048422
EAN.
3245060484224
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 12 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 16 |
Rated operating voltage | 27-56 V |
Power consumption | 1 W |
With bus connection | Yes |
Min. depth of built-in installation box | 66 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Width | 213 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 66 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC/DC |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 0.5-1.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | Yes |
Connected object | No |
Documentation
5 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Notice
1 document
Agrément
KNX EIB-11/11130/13
(0.19 Mo)
28 documents
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Logiciel & Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Logiciel & Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION