![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052643_pw_93000.jpg)
Connecteur multipôles capot mâle sortie verticale métal Hypra 32A 400V~ 6P+T
-
LEGRAND
Connecteur multipôles capot mâle sortie verticale métal Hypra 32A 400V~ 6P+T
REF. 052647
EAN.
3245060526474
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Contact insert without contacts | No |
---|---|
Contact type | Other |
Number of poles | 7 |
Material connector insert | Thermoplastic |
Rated current In | 32 A |
Ambient temperature | -40-100 °C |
Rated voltage | 400 V |
Rated surge voltage | 6 kV |
Over voltage category | I |
Pollution degree | 3 |
Type of electric connection | Screw connection |
With wire protection | No |
---|---|
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 2.5-6 mm² |
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 2.5-6 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 2.5-6 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 2.5-6 mm² |
Material of contact surface | Other |
Material of contact insert | Thermoplastic |
Material contact | Brass |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
With protective conductor | Yes |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION