Coffret de chantier P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique
P17
LEGRAND
Coffret de chantier P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique
REF. 058960
EAN.
3245060589608
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
CEE socket outlet 16 A | 1x16A5p400V |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | 1x32A5p400V |
CEE socket outlet 63 A | 1x63A5p400V |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 7 |
Protection | Overcurrent switch |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Steel |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Type of mains connection | Other |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 848 mm |
Width | 745 mm |
Depth | 334 mm |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION