![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-418025-WEB-R.jpg)
Coffret basique Drivia 18 modules à équiper 250 x 355mm 2 rails din
LEGRAND
Coffret basique Drivia 18 modules à équiper 250 x 355mm 2 rails din
REF. 418025
EAN.
3414970308528
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type | Other |
---|---|
Number of RJ45 sockets | 0 |
Number of satellite-/TV-connections | 0 |
Number of patch cords | 2 |
Number of outgoing connections | 0 |
Suitable for additional outlet connections | Yes |
With designated space for ISP equipments | Yes |
Line reception/connection | None |
With integrated power supply | No |
With grounding connection | Yes |
---|---|
Number of socket outlets | 0 |
Type of door | Optional |
With Wi-Fi signal repeater | No |
RAL-number | 9003 |
Length | 250 mm |
Width | 355 mm |
Depth | 103.5 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION