![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-011710-WEB-F.jpg)
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm avec voyant - 10A
-
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm avec voyant - 10A
REF. 011710
EAN.
3245060117108
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Width | 10.3 mm |
---|---|
Size | 10x26 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 25.8 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 10 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Breaking capacity | 6 kA |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |