![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637228-WEB-R.jpg)
CAB3 JAUNE NO8 1,5-2,5MM2
LEGRAND
CAB3 JAUNE NO8 1,5-2,5MM2
REF. 637228
EAN.
3245066372280
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | Internal toothing |
Material | Plastic |
Core diameter | 2.7-3.9 mm |
Length | 5.6 mm |
Width | 3 mm |
Colour | Yellow |
---|---|
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |