CAB3 JAUNE NO4 1,5-2,5MM2
LEGRAND
CAB3 JAUNE NO4 1,5-2,5MM2
REF. 637224
EAN.
3245066372242
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Forme de livret |
---|---|
Toothing | Internal toothing |
Matériau | Plastique |
Core diameter | 2.7-3.9 mm |
Length | 5.6 mm |
Largeur | 3 mm |
Couleur | Jaune |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Chiffres |
Mode de pose | Encoche |