BOITE ENCASTREMENT 18MOD.
-
LEGRAND
BOITE ENCASTREMENT 18MOD.
REF. 081856
EAN.
3245060818562
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Forme | Carré |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Autre |
Equipé d'une couronne rotative | Non |
A coupler/juxtaposer | Non |
Garnissage | Sans |
Longueur | 212 mm |
Largeur | 212 mm |
Profondeur | 42-42 mm |
Profondeur intérieure | 42 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 18 |
Fixation des appareils | Visser |
Avec vis | Non |
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
Traversée de boîtier par une tubulure | Non |
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Pour diamètre du tube | 25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Verrouillage de tube en option | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
---|---|
Nombre d'entrées | 14 |
Matériau | Acier |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Nombre de pôles de la borne | 2 |
Borne, position fixe | Oui |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Application spéciale | Sans |
Entre axe de fixation verticale | 134-138 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 138-142 mm |
Maintien du cable | Non applicable |