BOITE ENC 35MM MOS 6/8M TV SEP
LEGRAND
BOITE ENC 35MM MOS 6/8M TV SEP
REF. 689027
EAN.
3245066890272
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Type de construction | Autre |
Modèle | Autre |
Equipé d'une couronne rotative | Non |
Garnissage | Sans |
Largeur | 72 mm |
Profondeur | 42-42 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 6 |
Fixation des appareils | Visser |
Avec vis | Non |
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
Traversée de boîtier par une tubulure | Non |
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Pour diamètre du tube | 20/25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Verrouillage de tube en option | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 14 |
---|---|
Matériau | Acier |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Autre |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Nombre de pôles de la borne | 2 |
Borne, position fixe | Oui |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Application spéciale | Sans |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 150-150 mm |
Maintien du cable | Non applicable |