![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031065-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc-colonne à équiper - 4 modules - L. 215 mm - blanc
LEGRAND
Bloc-colonne à équiper - 4 modules - L. 215 mm - blanc
REF. 031065
EAN.
3245060310653
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Model | Empty |
---|---|
Colour | White |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Text field | No |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION