Batterie Ni-Mh 2,4V 1,1Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO2
-
LEGRAND
Batterie Ni-Mh 2,4V 1,1Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO2
REF. 061089
EAN.
3245060610890
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 2.4 V |
Capacity | 55 mAh |
Other indications | AA |
Length | 149 mm |
Height including pole | 53 mm |
Width | 15.5 mm |
Diameter | 15.5 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Plastic housing | No |
Ambient temperature | 0-70 °C |
---|---|
Suitable for rapid charger | Yes |
Weight | 52 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Single Element weight (Pack1) | 26 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |