Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title

BAES X-LIGHT 180 saillie permanent-non permanent 100 Lumens 3H standard

X-LIGHT 180 Legrand

BAES X-LIGHT 180 saillie permanent-non permanent 100 Lumens 3H standard

REF. 660079 EAN. 3414972239134
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Mounting method Wall surface mounting/ceiling surface mounting
Function Escape route lighting/signage
Type de pictogramme Autocollant
Visibilité du pictogramme D’un seul côté
With pictogram No
Système de contrôle Sans
Convient pour la mise en veille Oui
Convient pour une utilisation en continue Oui
Avec interrupteur à distance Non
Télécommande fournie Non
Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
Battery quality NiCd
Source lumineuse LED non interchangeable
Source lumineuse fournie Oui
Suitable for number of light sources 4
Douille Sans
Number of lighting heads 1
Matériau du boîtier/corps Plastique
RAL-number housing 9003
Couleur du boîtier/corps Blanc
Matériau de la verrine Plastique opalin
Type de tension AC/DC
Tension nominale (Un) 230-230 V
Nominal current 43-43 mA
Type of control gear LED operating device current-controlled
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Constant light output (CLO) Yes
Classe de protection (IP) IP42
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection II
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
Max. system power 2.5 W
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 100 lm
Colour temperature 5000-5700 K
Nominal operation time 3-3 h
Width 104 mm
Height/depth 40 mm
Length 202 mm
Type of wiring Through wiring included
Nombre de pôles 5
Section de conducteur 1.5 mm²
Connection type Screw connection
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Storage temperature -10-50 °C
Fréquence 50-60 Hz
Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Maximum Input cable diameter 12 mm
Vertical fixing center distance 55-65 mm
Horizontal fixing center distance 80-90 mm
Maintien du cable Non applicable
Cable tie suitable with Not applicable
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Adressable Non
IEC code (Pack1) AA
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 3
Single Element weight (Pack1) 24 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
Objet connecté Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
S000118530ES_5.pdf pdf (3.63 Mo)
Notice
LE13939AA.pdf pdf (0.35 Mo)
Fiche technique
S000118530FR_5.pdf pdf (3.6 Mo)
Notice
LE13295AC.pdf pdf (0.58 Mo)
1 document
Fichier photométrique
LG-660079.zip zip (0.01 Mo)
6 documents
Agrément
AENOR-007/001950 (0.83 Mo)
Agrément
ENEC-ENEC/001219 (0.59 Mo)
Agrément
AENOR-007/001914 (1.1 Mo)
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01915-V01.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)
Agrément
ENEC-ENEC/001255 (0.46 Mo)