Badge de proximité résidents 13,56 MHz (lecture/écriture) - couleur beige
-
BTICINO
Badge de proximité résidents 13,56 MHz (lecture/écriture) - couleur beige
REF. 348208
EAN.
8005543490013
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type of data carrier | Key hanger |
---|---|
Reading strategy | iClass/iClass SE (13.56 MHz) |
Contactless | Yes |
Diameter | 41.3 mm |
---|---|
Colour | Beige |
Fitted with USB plug | No |