Ampoule culot E10 3,6V 0,25A 0,9W pour maintenance bloc autonome d'éclairage d'habitation référence 062552
-
LEGRAND
Ampoule culot E10 3,6V 0,25A 0,9W pour maintenance bloc autonome d'éclairage d'habitation référence 062552
REF. 060933
EAN.
3245060609337
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Puissance de la source lumineuse | 0.9 W |
---|---|
Tension de lampe | 3.6-3.6 V |
Culot | Autre |
Modèle | Clair |
Couleur | Incolore |
Diamètre | 18 mm |
Longueur totale | 32.5 mm |
Krypton | Non |
---|---|
Antichoc | Non |
Adapté à un four | Non |
Avec vide | Oui |
Protection contre les éclats | Non |
Durée de vie nominale moyenne | 100 h |