Alimentation céliane bus/scs - 220-240 v sortie 1-2 27 v= - 600 ma - 2mod din
-
Legrand
Alimentation céliane bus/scs - 220-240 v sortie 1-2 27 v= - 600 ma - 2mod din
REF. 063442
EAN.
3245060634421
Cette alimentation modulaire Céliane est un dispositif servant à l’alimentation des appareillages électriques à basse tension. Elle permet d’adapter les équipements au courant du secteur.
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Voltage type (supply voltage) | DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 26.9-27.1 V |
Max. output current 1 | 0.6 A |
Secondary voltage adjustable | No |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 220-240 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 220-240 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power consumption | 41.8 VA |
Power output | 16.2 W |
Stabilized | Yes |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
Modular version | Yes |
Width in number of modular spacings | 2 |
Direct mounting possible | No |
Width | 33.9 mm |
Height | 89.7 mm |
Depth | 66.2 mm |
Suitable for safety functions | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Documentation
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION