Actionneur variateur modulaire DALI 8 sorties MyHOME_Up - 6 modules
MyHome Up
BTICINO
Actionneur variateur modulaire DALI 8 sorties MyHOME_Up - 6 modules
REF. F429
EAN.
8012199850542
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
---|---|
Updateable | No |
Operating voltage | 230-230 V |
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION