-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de connecteur
-
Accessoire
-
Surface du conducteur
-
Duplex
-
Accessoire
-
Pièce détachée
-
Section nominale du conducteur
-
Insert de contact sans contact
-
Classe du conducteur
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Finition ignifugée
-
Finition ignifugée
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Outil spécial requis
-
Longueur
-
Diamètre du conducteur
-
Degré de pollution
-
Douille de protection contre le ployage
-
Adapté à un câble rond
-
Modèle
-
Matériau de l'insert de connecteur
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Protection du levier d'arrêt
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à un câble plat
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Nombre de conducteurs
-
Résistant aux UV
-
Matériau de la gaine
-
Nombre d'éléments de câblage
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Elément de câblage
-
Isolation des fils
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Spécification de l'isolation principale
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
-
Câble longitudinal avec blocage d'eau
-
Plage AWG
-
Taille AWG
-
Câble radial avec blocage d'eau
-
Plage AWG
-
Construction de câbles
-
Marquage du conducteur
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Blindage sur élément de câblage
-
Géométrie du câble
-
Avec protection des fils
-
Brochage
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Câblage
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Blindage sur câblage
-
Blindage sur câblage
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Fil auxiliaire
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Type d'installation souterraine autorisé
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Gaine de protection
-
Armature/ferraillage
-
Finition des contacts
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Sans halogène selon IEC 60754-3
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Catégorie de surtension
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Matériau du conducteur
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Maintien de fonction selon IEC 60331-23
-
Blindé
-
Blindé
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Convient pour une installation dans le sol
-
Poids
-
Poids
-
Température ambiante
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
-
Valeur NVP
-
Valeur NVP
-
Convient comme câble téléphonique
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Convient comme câble données informatiques
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
-
Convient comme câble de signalisation
-
Convient comme câble pour alarme de sécurité
-
Avec corde d'arrachage
-
Certifié pour utilisation nautique/maritime
-
Impédance caractéristique
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Maintien du cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-051872-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 3m - LSOH RAL3020
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-051873-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 5m - LSOH RAL3020
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051814-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie5e F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 0,5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-051815-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 0,5m - PVC bleu
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051816-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 0,5m - PVC RAL1018
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-051818-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 0,5m - PVC bleu
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-051861-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 5m - LSOH RAL6026
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051757-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6 U/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 8m
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051758-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6 U/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 15m
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-051500-WEB-F.jpg)
Cordon RJ45 cat 5e UTP 8m PVC 0
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-051502-WEB-F.jpg)
CORDON UTP CAT5E 20M LSOH
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051503-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon RJ45 cat 5e FTP 8m PVC 0
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051759-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6 U/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 20m
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051762-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 1m - PVC bleu
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051763-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon pour équipement multimédia 2 embouts RJ45 - longueur 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051764-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon pour équipements multimédia 2 embouts RJ45 - longueur 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051765-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 5m - PVC bleu
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051772-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 1m - PVC bleu
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-051773-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 2m - PVC bleu
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-051774-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 3m - PVC bleu
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-051775-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 5m - PVC bleu
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051780-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 1m - PVC RAL1018
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051781-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 2m - PVC RAL1018
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/051782-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 3m - PVC RAL1018