-
Type de connecteur raccordement 1
-
Composition
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de fibres
-
Composition
-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Composition
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Composition
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Composition
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Taux de transmission max.
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de connecteur
-
Transparent
-
Accessoire
-
Accessoire
-
Type de connecteur
-
Bande de fréquences
-
Type
-
Transparent
-
Encastrement de canal
-
Encastrement de canal
-
Matériau
-
Bague de support
-
Pièce détachée
-
Montage mural
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Géré
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Avec protection contre la poussière
-
Type de fibre
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Type de fibre
-
Protocole radio
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Finition ignifugée
-
Catégorie
-
Finition ignifugée
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Cryptage
-
Direction de sortie
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Outil spécial requis
-
Direction de sortie
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Outil spécial requis
-
Longueur
-
Avec résistance terminale
-
Direction de sortie
-
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
-
Douille de protection contre le ployage
-
Montage apparent
-
Adapté à un câble rond
-
Modèle
-
Montage apparent
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
-
Modèle
-
Protection du levier d'arrêt
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à un câble plat
-
Mode de pose
-
Champ d'inscription
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
-
Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
-
Connexion version APC 1
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Avec impression
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Connexion version APC 2
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Couleur de gaine
-
Avec zone de texte
-
Couleur de gaine
-
Largeur d'appareil
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Couleur de gaine
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Couleur de gaine
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Serre cable
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Plage AWG
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Plage AWG
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Plage AWG
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Construction de câbles
-
Sécurité VPN
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Raccordement pour antenne externe
-
Imprimable
-
Brochage
-
Montage encastré
-
Montage encastré
-
Pare-feu
-
Fonction bridge
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Fixation sur mât
-
Nombre d'AP supportés
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Ethernet
-
Fonction de répétition
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Nombre d'utilisateurs
-
Power over Ethernet
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec jacks/coupleurs
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Avec volet de protection
-
Avec volet de protection
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Codage mécanique
-
Code couleur
-
Jacks blindés
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Domino
-
Encastré
-
Adapté à un montage au plafond
-
Blindé
-
Blindé
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Adaptateur de prise
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Type de grade de communication
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/076561-LEGRAND-1000.jpg)
Prise RJ45 catégorie6 UTP Mosaic 1 module - blanc
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-600376-WEB-R.jpg)
Prise blindée RJ45 catégorie6 FTP dooxie finition blanc
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-600377-WEB-R.jpg)
Prise blindée RJ45 catégorie5e FTP dooxie finition blanc
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-600378-WEB-R.jpg)
Double prise RJ45 catégorie6 STP dooxie finition blanc
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-600476-WEB-R.jpg)
Prise blindée RJ45 catégorie6 FTP dooxie finition alu
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-600477-WEB-R.jpg)
Prise blindée RJ45 catégorie5e FTP dooxie finition alu
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-782421-WEB-R.jpg)
PRISE RJ11 ET RJ45 BLANC
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/782424-LEGRAND.jpg)
PRISE RJ45 CAT5E UTP BLANC
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-782428-WEB-R.jpg)
PRISE 2 X RJ45 CAT 5E UTP
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-782454-WEB-R.jpg)
PRISE RJ45 CAT5E UTP IVOIRE
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-089761-WEB-R.jpg)
Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie6 FTP avec platine carrée - inox brossé
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-632733-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 5e UTP PVC rose clair 3 mètres
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-632734-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 5e UTP PVC rose clair 5 mètres
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-632740-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 5e FTP PVC marron clair 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-632741-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 5e FTP PVC marron clair 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-632742-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 5e FTP PVC marron clair 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-632743-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 5e FTP PVC marron clair 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/632750-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon catégorie 6 UTP PVC bleu clair 1 mètre
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-632731-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 5e UTP PVC rose clair 1.5 mètre
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-632751-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 6 UTP PVC bleu clair 1.5 mètre
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-632752-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 6 UTP PVC bleu clair 2 mètres
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-632753-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 6 UTP PVC bleu clair 3 mètres
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/LG-632754-WEB-R.jpg)
Cordon catégorie 6 UTP PVC bleu clair 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/ecat_assets/16-11-2023/15-15/782124-LEGRAND-1000.jpg)
Prise RJ45 catégorie 5e UTP Kaptika blanche