-
Fonction
-
Fonction
-
Désignation des dimensions
-
Diamètre d'encastrement
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Désignation des dimensions
-
Capacité
-
Désignation des dimensions
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Application
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Tension nominale
-
Diamètre d'encastrement
-
Systèmes d'exploitation
-
Puissance de la source lumineuse
-
Tension nominale
-
Désignation des dimensions
-
Capacité
-
Désignation des dimensions
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Capacité
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Signification du pictogramme
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Signification du pictogramme
-
Signification du pictogramme
-
Tension de lampe
-
Nombre de cellules
-
Tension de lampe
-
Intégrable dans
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Tension de lampe
-
Source lumineuse fournie
-
Matériau du boîtier/corps
-
Système de contrôle
-
Type de pictogramme
-
Type de pictogramme
-
Type de pictogramme
-
Système de contrôle
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Matériau du boîtier/corps
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Matériau du boîtier/corps
-
Flux lumineux de la source
-
Flux lumineux de la source
-
Flux lumineux de la source
-
Flux lumineux de la source
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Visibilité du pictogramme
-
Visibilité du pictogramme
-
Culot
-
Culot
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
RMON
-
Avec interrupteur à distance
-
Pictogramme inclus
-
Pictogramme inclus
-
Avec interrupteur à distance
-
Température de couleur
-
MIB I
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Longueur
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Forme de la lampe
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
MIB II
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Convient pour la mise en veille
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Autre désignation
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Autre désignation
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Temps d'opération nominal
-
Distance de visibilité du pictogramme
-
Bilatéral
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Diamètre externe
-
Convient pour une utilisation en continue
-
Temps d'opération nominal
-
Longueur totale
-
Temps d'opération nominal
-
Bilatéral
-
Code couleur de la lumière
-
Longueur totale
-
Code couleur de la lumière
-
Code couleur de la lumière
-
Diamètre externe
-
Douille
-
Elément de distribution de lumière
-
Krypton
-
Hauteur, borne comprise
-
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Source lumineuse
-
Appareillage
-
Antichoc
-
Diamètre du tube
-
Source lumineuse
-
Diamètre du tube
-
Alimentation de secours
-
Adapté à un four
-
Type de batterie
-
Bloc d'accus
-
Type de batterie
-
Avec vide
-
Diamètre de l'anneau
-
Bloc d'accus
-
Diamètre de l'anneau
-
Matériau de la verrine
-
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
-
Matériau de la verrine
-
Protection contre les éclats
-
Réflecteur interne
-
Matériau de la verrine
-
Boîtier en plastique
-
Boîtier en plastique
-
Angle de rayonnement
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Nombre de pôles
-
Adapté à une charge rapide
-
Hauteur/profondeur
-
Nombre de pôles
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Adapté à une charge rapide
-
Nombre de têtes de luminaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Nombre de têtes de luminaire
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Bande d'allumage
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Température de couleur
-
Numéro RAL du boîtier
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Allumage rapide
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Utilisation sans starter
-
Télécommande fournie
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
Couleur du boîtier/corps
-
A double paroi
-
Pour des applications à faibles températures
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Classe de protection
-
Classe de protection
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
SNMP
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Flux lumineux en mode veille
-
Flux lumineux en mode veille
-
Flux lumineux en mode veille
-
Flux lumineux en mode veille
-
Température ambiante
-
Température ambiante
-
Température ambiante
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Section de conducteur
-
Hauteur/profondeur d'encastrement
-
Hauteur/profondeur d'encastrement
-
Longueur d’encastrement
-
Longueur d’encastrement
-
Longueur d’encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Maintien du cable
-
Attache/serre-cable compatible avec
-
Attache/serre-cable compatible avec
-
Mode de commande
-
Adressable
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Moyen de pilotage
-
Moyen de pilotage
-
Moyen de pilotage
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack2)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Localisation Pack2
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Code CEI (Pack2)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Code CEI (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
-
Code CEI (Pack2)
-
Code CEI (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
Tube à fluorescence TL 8W haute luminosité pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance références 062565, 062566
Tube à fluorescence TL 4W haute luminosité pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
Tube fluorescent à cathode froide pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité ARCOR
Batterie Ni-Mh 7,2V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2
Pack batterie NiCd VTD 4,8V 1,6Ah pour maintenance de BAES gamme STRIO2
Pack batterie NiCd VTD 7,2V 1,6Ah pour maintenance de BAES gamme STRIO2
Batterie de rechange Ni-Cd 6V 600mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa
Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa
Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES d'évacuation et BAEH SATI évolutifs
Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES d'ambiance SATI évolutifs
Pack batterie NiCd VTD 3,6V 4Ah pour maintenance de BAES d'évacuation et de BAEH SATI/SATI Adressable
Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES ambiance SATI et SATI Adressable
Batterie Ni-Cd pour maintenance bloc à phares référence 062530
Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES+BAEH évacuation référence 062560
Batterie Ni-Cd pour maintenance BAEH SATI évolutif
Batterie Ni-Cd pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP43 ECO 1
Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP43 ECO1
Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI
Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP66 ECO1
Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO1
Batterie Ni-Cd 2,4 V - 2,2 Ah pour maintenance blocs Kickspot d'ambiance
Batterie Ni-Mh 2,4V 1,1Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO2
Pack batterie NiMH 2,4V 2Ah pour maintenance de BAES d'évacuation, DBR et BAEH à LEDs IP43 et IP67 ECO2
Batterie Ni-Mh 2x3,6V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP43