Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO+NF et étrier 3 postes
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO+2NF et étrier 3 postes
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort - 2NF et étrier 3 postes
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - 2NF et étrier 3 postes
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - 2NO+NF et étrier 3 postes
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort - 2NO et étrier 3 postes
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - 2NO et étrier 3 postes
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - 2 contacts NO/NF et étrier 3 postes
Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons - raccordement à vis - NF
Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons - raccordement à vis - NO
Profilés pour bridage des câbles pour armoire Altis largeur 800mm ou 1600mm
Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm sans percuteur - 2A
Montant DIN à couper profilé en C - longueur 2m
Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm sans percuteur - 4A
Jeu de 2 supports pour inclinaison d'un rail à 45° pour coffret Marina - avec 4 vis M6 , écrous et rondelles
Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm sans percuteur - 10A
Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 230V~ - fixation saillie ou semi-encastrée
Sonnerie téléphonique lumineuse IP31 IK07 pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant
Commutateur à cames de moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 1 vitesse PR17 - 8 contacts - boîtier 96x120mm
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm sans percuteur - 32A
Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 0,25mm² et 0,34mm² - chargeur vide
Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 0,5mm² à 2,5mm² - chargeur vide
Commutateur à cames de moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses Dahlander PR17 - boîtier 96x120mm
Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 4mm² à 6mm² - chargeur vide