Sous-ensemble bloc pour voyant lumineux Osmoz raccordement par borne ressort - 12V à 24V alternatif ou continu - jaune
Sous-ensemble bloc pour voyant lumineux Osmoz raccordement par languette - 12V à 24V alternatif ou continu - rouge
Sous-ensemble bloc pour voyant lumineux Osmoz raccordement par borne ressort - 12V à 24V alternatif ou continu - rouge
Sous-ensemble bloc pour voyant lumineux Osmoz raccordement par languette - 12V à 24V alternatif ou continu - vert
Sous-ensemble bloc pour voyant lumineux Osmoz raccordement par borne ressort - 12V à 24V alternatif ou continu - vert
Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - NO+NF blanc
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR26 - 2P - 4 contacts - boîtier 96x120mm
Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - NO - blanc
Bloc Osmoz LED blanc - 230 V 2 NO + étrier 3 postes
Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - 2 contacts NO/NF blanc
Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - NO+NF rouge
Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX³ 24V à 48V alternatif ou continu
Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX³ 100V à 125V alternatif ou continu
Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX³ 200V à 240V alternatif ou continu
Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX³ 380V~ à 400V~
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR26 - 3P - 6 contacts - boîtier 96x120mm
Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes ( 0 à 12h ) 45°
Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 45°
Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions rappel au centre 45°
Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes ( 0 à 12h ) 90° pour extraction clé
Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 90° pour extraction clé
Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 90°
Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 3 positions droite rappel au centre 45°
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° manette PR12 - 1P - fixation centrale Ø22 sur porte