Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 12A
Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 8A
Mini-commutateur à cames inverseur sans position arrêt - 4P - 8 contacts - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames 3 directions sans position arrêt - 1P - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames 3 directions sans position arrêt - 2P - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames 3 directions sans position arrêt - 3P - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames 3 directions avec position arrêt - 1P - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames 3 directions avec position arrêt - 2P - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames 3 directions avec position arrêt - 3P - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames 4 directions sans position arrêt - 1P - fixation centrale Ø22 sur porte
Jeu de 2 charnières pour boîtiers 130x130mm à 270x170mm et boîtes Plexo 130x130mm à 220x170mm
Jeu de 2 charnières pour boîtiers industriels et boîtes Plexo 310x240mm jusqu'à 360x270mm
Jeu de 2 charnières pour boîtier industriel métal Atlantic
Bouton tournant lumineux à manette noir IP69 Osmoz complet - 24V~ - 2 positions fixes
Etrier Osmoz 5 postes
Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250Avec tension de la bobine 24V~
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR12 - 4P - 8 contacts - fixation par vis sur porte
Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250Avec tension de la bobine 48V=
Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250Avec tension de la bobine 230V~
Déclencheur à minimum de tension retardé 800 ms pour DPX-IS630 et DPX-IS250
Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600 avec tension de la bobine 24V~
Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600 avec tension de la bobine 48V=
Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600 avec tension de la bobine 230V~
Déclencheur à minimum de tension retardé 800 ms pour DPX250 et DPX-IS1600