Interface de contact MyHOME_Up 2 contacts module basic
Interface de contact modulaire MyHOME_Up 2 contacts - 2 modules
Interface BUS KNX pour raccordement de contact sec avec 4 entrées , 4 sorties et montage en encastré
Interface modulaire BUS KNX pour raccordement de contact binaire - 2 modules
Détecteur d'inondation Céliane MyHOME
HOMETOUCH MyHOME_Up BUS/SCS 7 inches
Colle pour boîtes Batibox multimatériaux
Câble haut-parleurs longueur 15 m
Cordon audio stéréo jack 3.5mm mâle vers 2 RCA mâle y long 2 m
Cordon audio stéréo jack 3.5mm mâle vers 2 RCA mâle y long 5 m
Cordon audio stéréo jack 3.5mm mâle/mâle long 2 m
Cordon audio stéréo jack 3.5mm mâle/mâle long 5 m
Cordon HD15 longueur 2m
Cordon HD15 longueur 5m
Cordon HD15 longueur 15m
Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio et vidéo longueur 1m
Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio et vidéo longueur 2m
Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio et vidéo longueur 3m
Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio-vidéo 7m
Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio et vidéo longueur 15m
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage flèche montante , flèche descendante et M
Malette avec cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage lettres et symboles
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage O et I
Configurateur de réglage pour détecteurs ECO2 avec programmation par pallier sur touches préenregistrées