UPS Monophasé
Legrand propose une solution complète de système UPS pour répondre à tous les besoins des installations dans différents secteurs tels que les services, les télécommunications, le commerce, la santé, l'industrie, entre autres. Cette solution intègre une approche écologique du développement technologique et permet de faire face à un marché en constante évolution, en garantissant une continuité maximale dans toutes les installations.
![UPS](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Single%20phase%20%282%29.png)
Haute performance, service ininterrompu et efficacité énergétique
La large diffusion des systèmes UPS découle généralement d'une dépendance croissante à l'égard de l'électricité et de la nécessité de protéger une série d'équipements, de données et de processus cruciaux pour les entreprises. L'électronique de puissance se concentre sur la conception et le développement des onduleurs statiques de plus en plus performants, qui permettent de réaliser des économies d'énergie adéquates tout en réduisant l'impact sur l'environnement.
![onduleurs monophasés](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/ups%20solutions%20legrand.png)
Gamme d'onduleurs monophasés
La gamme d'onduleurs monophasés Legrand est complète et exhaustive, avec des solutions qui répondent aux exigences des différents secteurs d'application, du domestique au tertiaire. La gamme est disponible de 25 W à 10 kVA et est divisée en 2 types de produits :
- Consumer et Line interactive
- On-Line double conversion
Il s'agit d'onduleurs compacts, faciles à installer et à configurer, qui offrent un excellent rapport qualité/prix ainsi que la garantie d'un investissement à long terme. Ils sont équipés d'indicateurs LED qui permettent de contrôler l'état de l'onduleur, tout en garantissant la protection des appareils qui y sont connectés. Les produits Line Interactive sont équipés d'un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator).
![UPS](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Single%20phase.png)
Catégories d'onduleurs monophasés
Consommateurs et Soho : Compacts, faciles à installer et à configurer. Ils assurent une protection totale et fiable de l'installation, un excellent rapport qualité/prix et la garantie d'un investissement durable.
Conventionnel : UPS à double conversion en ligne avec microprocesseurs DSP pour un contrôle précis et constant de toutes les mesures et du circuit de correction du facteur de puissance (PFC). Technologie sans transformateur pour une production d'énergie de haute qualité avec un rendement allant jusqu'à 96 %.
Modulaire : Les UPS modulaires permettent de dimensionner l'alimentation électrique en fonction des besoins, sans exclure toute extension future. Ils sont constitués de modules "standard" qui peuvent être ajoutés aux configurations existantes pour augmenter leur puissance ou leur temps de sauvegarde. Leur système modulaire innovant offre le plus haut niveau de redondance possible.
![new_keor_multiplug](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-03/new_keor_multiplug.png?itok=EwZaKvdu)
KEOR MULTIPLUG
Fusible remplaçable en cas de court-circuit - Indicateurs LED - Chargeur USB - Prises de sortie disponibles en type allemand ou français.
![keor_sp](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-03/keor_sp.png?itok=PeSgbKhw)
KEOR SP
Bouton Mute (silencieux) - AVR interne (régulateur automatique de tension) - Port USB - Prises de sortie disponibles pour les normes IEC, françaises ou allemandes.
![KEOR SPE TOWER](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-03/keor_spe_tower.png?itok=YHi2aUnW)
KEOR SPE TOWER
Sortie sinusoïdale pure. Il délivre une puissance nominale de 750 à 3000 VA, est géré par un microprocesseur, est équipé d'un autodiagnostic intégré et fonctionne en démarrage à froid.
![KEOR PDU](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-03/keor_pdu.png?itok=JyqQuD78)
KEOR PDU
Il est spécialement conçu pour être installé dans des panneaux et des racks de 19 pouces. Il est équipé de dispositifs de protection contre la décharge complète de la batterie, les surcharges et les courts-circuits.
![DAKER DK PLUS](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-03/daker_dk_plus.png?itok=ai4oo_wd)
DAKER DK PLUS
Onduleur monophasé classique - Puissance de 1 à 10 kVA - Facteur de puissance 0,9 pour 1000-3000, 1 pour 5000-10000 - Double conversion en ligne VFI-111 - Affichage convivial.
![MEGALINE](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-03/megaline.png?itok=X598X7C5)
MEGALINE
Type de double conversion en ligne, architecture modulaire, avec possibilité de configuration redondante N+X.
![KEOR S](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-03/keor_s.png?itok=M60sgAbA)
KEOR S
C'est l'onduleur idéal pour protéger et alimenter les charges dans les domaines industriels. Deux modèles différents sont disponibles en configuration interne.
![MEGALINE RACK](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-03/megaline_rack.png?itok=6_S-cpdy)
MEGALINE RACK
Délivre une puissance nominale de 1250 à 5000VA, équipée de batteries d'accumulateurs hermétiques régulées par valve, contenues à l'intérieur de l'ASI dans un compartiment spécifique ou dans une ou plusieurs armoires externes.
![KEOR LP](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-03/keor_lp.png?itok=EgQ0my7O)
KEOR LP
Onduleur monophasé - Puissance de 1 à 3 kVA - Double conversion en ligne VFI-SS-111 - Port de communication RS232 - Connectivité LAN / SNMP - Le temps de disponibilité peut être étendu avec des armoires de batteries supplémentaires.
![keor_dc](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2023-03/keor_dc.png?itok=0ESO4Kg6)
KEOR DC
Onduleur conçu pour assurer la continuité de fonctionnement en cas de coupure de courant de tous les appareils connectés à Internet tels que modem, routeur, téléphones sans fil ou VoIP.
![ups_catalog](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-03/ups_catalog_1.png)