Mosaic™, repensé pour vous
Un nouveau design, des innovations fortes pour tous vos projets, Mosaic se renouvelle en offrant toujours plus de modularité et de polyvalence. Une offre système mur et hors-mur plus modulable, plus connectée, toujours robuste et rapide à installer.
![mosaic legrand](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/wiring%20devices%20-%20push%20%20%28450%C2%A0%C3%97%C2%A0450%C2%A0px%29%20%28450%C2%A0%C3%97%C2%A0300%C2%A0px%29_7_0.png)
Une ligne repensée, des teintes tendances
Une signature affirmée qui s'inscrit dans tous les univers, Mosaic a été redessiné pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments. Un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs fait écho à la plaque et sublime les fonctions lumineuses
![Mosaic™](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/wiring%20devices%20-%20push%20%20%28450%C2%A0%C3%97%C2%A0450%C2%A0px%29%20%28450%C2%A0%C3%97%C2%A0300%C2%A0px%29%20%281%29_3_1.png)
Mosaic™ : une richesse fonctionnelle sans égale
Mosaic, c’est aussi plus de 250 fonctions, des solutions riches et variées: gestion de l’éclairage, branchement multistandard, chargement, projection, sans oublier l’offre connectée Mosaic with Netatmo. Mosaic se renouvelle en offrant toujours plus de modularité pour une adaptabilité optimale aux spécificités de vos chantiers.
![02_MOSAIC_line](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/wiring%20devices%20-%20push%20%20%28450%C2%A0%C3%97%C2%A0450%C2%A0px%29%20%28450%C2%A0%C3%97%C2%A0300%C2%A0px%29%20%283%29_2_0.png)
Nouveau va-et-vient poussoir easy-led
Un mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin :
-
De nouveaux voyants dédiés et choix du voyant d’un seul coup d’oeil grâce au repérage couleur à l’arrière.
-
Un montage facile: Le voyant se broche sur l’avant du mécanisme.
Des solutions pour tous les espaces professionnels
![education-space-mosaic](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2022-11/28.png?itok=-e6AM77S)
Établissements scolaires
Le capteur de gestion de l'éclairage à double technologie infrarouge + ultrasons et le capteur de gestion de l'éclairage à infrarouge sans neutre s'allument automatiquement en fonction de la quantité de lumière naturelle et de la présence ou non de personnes.
![surgery-doctors-mosaic](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2022-11/29.png?itok=-QLAMhse)
Cabinets médicaux
Allumez la lumière en passant simplement la main près de l'interrupteur grâce à l'interrupteur sensible antimicrobien + plaque antimicrobienne. Elle contient un composé d'argent qui empêche la croissance des bactéries de surface.
![shared-offices](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2022-11/30.png?itok=Z1Uw7z5E)
Bureaux partagés
Prises avec bornes automatiques, prises précâblées, pour des connexions multiples dans les colonnes et les boîtes de sol, prises Soluclip, pour une installation facile dans les goulottes, prises colorées, etc.
![hotel-room-mosaid](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2022-11/types_of_use_0.png?itok=v4200jO-)
Chambre d'hôtel
2 fonctions en un seul point : Prise innovante, compacte et pratique, avec chargeur USB Type-C intégré à l'avant pour pouvoir recharger un smartphone tout en continuant à utiliser la prise. Fournie avec un support.
![meeting-room-mosaic](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2022-11/31.png?itok=SxKdKL7o)
Salle de réunion
Le nouveau chargeur universel USB Type-C 30 W optimise la charge des appareils à alimentation électrique, en gagnant en moyenne 30 minutes sur le temps de charge. Le smartphone peut être chargé pendant que la prise reste utilisée.
![conference-room-mosiac](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_box/public/2022-11/types_of_use_1_0.png?itok=IN-tqQQi)
Salle de conférence
La prise HDMI préterminée de type A est utilisée pour transmettre des flux audio/vidéo numériques haute définition entre une source et un récepteur compatible. Les prises Speakon à 4 contacts permettent de connecter des enceintes amplifiées pour un son de haute qualité.