![inter-cde-ss-contact-plexo](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/inter-cde-ss-contact-plexo-ascenseur-640x360_0.jpg)
Interrupteur et commande sans contact Plexo IP 55
Nouveauté 2023
Les solutions Plexo IP 55 s’enrichissent de nouvelles fonctions qui permettent de commander sans toucher pour une hygiène optimale : un simple geste à proximité de l’interrupteur ou de la commande suffit pour allumer ou éteindre un éclairage, et même commander une porte.
![inter-ss-contact-plexo](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/inter-ss-contact-plexo-ip55-pictos-eclairage-700x600.jpg)
Allumer et éteindre sans toucher l’interrupteur
L’interrupteur sans contact Plexo permet l’allumage et l’extinction d’éclairages dans des espaces qui exigent une hygiène rigoureuse : laboratoire, chambre froide, cuisine...
- équipé d’une LED permettant de repérer l’interrupteur dans l’obscurité, désactivable si besoin
- câblage en mode interrupteur, va-et-vient ou poussoir contact NO
- installation possible sans neutre
- LED jusqu’à 200W
![cde-ss-contact-plexo-ip55](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/cde-ss-contact-plexo-ip55-pictos-porte-700x600.jpg)
Ouvrir et fermer une porte sans toucher la commande
La commande sans contact Plexo pour porte facilite l’accès à des espaces qui exigent une hygiène rigoureuse : cabinet médical, laboratoire, chambre froide, cuisine...
- compatible avec porte, portail, rideau... motorisés ou disposant d’une gâche électrique
- équipée d’une LED permettant de repérer la commande dans l’obscurité, désactivable si besoin
- câblage en mode poussoir contact NO/NF
![supports-cadres-plexo-finitions](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/supports-cadres-plexo-finitions-700x650_1_1.jpg)
Installation et rénovation facilitées
- montage en encastré avec supports plaques Plexo dans boîte profondeur 30mm
- montage en saillie avec boîtiers Plexo
- convient pour toutes les finitions Plexo : gris, anthracite, sable, blanc