![Détecteurs Mosaic](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/detecteur-mosaic-blanc-famille-escalier-cartons-640x360_0.jpg)
Détecteurs Mosaic
Nouveauté 2023
L’offre détecteurs Mosaic a été entièrement repensée pour un meilleur confort d’utilisation en résidentiel et tertiaire : un angle de détection agrandi, une gestion optimale des LEDs, une consommation d’électricité réduite…
![detecteur-mosaic-alu-champ-detection](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/detecteur-mosaic-alu-champ-detection-170-700x450.jpg)
Plus performants, plus économes
Un angle de détection agrandi
- 170°
Une installation plus facile
- s’installent dans boîtes prof. 30mm
Une meilleure gestion des LEDs
- détecteurs 2 fils sans Neutre : LEDs de 2W à 100W
- détecteurs 3 fils avec Neutre : LEDs jusqu’à 500W
Des économies d’électricité
- consommation divisée par 20 pour les détecteurs 3 fils avec neutre
- association possible avec une minuterie modulaire pour les détecteurs 2 fils
Des plages de réglage élargies
- temporisation : de 5 secondes à 30 minutes
- luminosité : de 1 à 1275 lux