Beaux-arts français
Art d'Arnould est la référence haut de gamme pour vos prises et interrupteurs. Offrez-vous une expérience sur mesure avec Art d'Arnould, créée dans le plus grand respect d'un savoir-faire d'exception. Découvrez l'Art d'Arnould, l'art à la française, sous tous ses aspects (ou toutes ses coutures) !
Art d'Arnould: Art à la française
La gamme Art d'Arnould apporte un soin particulier au choix des matériaux, à la qualité des finitions et à la précision des détails. Chaque produit est unique et réalisé sur mesure. C'est l'Art d'être unique.
Intemporel, Art d'Arnould se marie à tous les styles de décoration grâce à ses 4 univers.
Épure, for a modern style
Contemporaine et minimaliste, la collection Épure se distingue par ses bords droits et ses lignes épurées. Des prises et interrupteurs qui se fondent dans tous les styles d'intérieur et qui séduiront les esthètes !
- Dimensions des assiettes : carrées ou rectangulaires.
- Finitions : acier brossé, acier satiné, acier miroir, or miroir, bronze, noir mat et blanc satiné.
- Fonctions de commutation : levier cylindrique ou bouton rond.
- Fonctions de prise : prise de courant, 2 charges USB, prise TV, prise RJ45.
![Mémoire, a nod to the classic](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/art-arnould-french_fine_art_1_700x700.jpeg)
Mémoire, un clin d'œil au classique
Avec la collection Mémoire, vous revisitez le passé en choisissant une esthétique classique et intemporelle pour les prises et interrupteurs : vis apparentes, levier "goutte" et collerette dentelée et travaillée.
Cette collection est disponible en assiettes carrées ou rectangulaires et en 2 finitions (acier brossé et or brossé). Il existe même une plaque transparente (finition cristal) pour se fondre parfaitement dans le décor...
![Art d'Arnould](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/art-arnould-french_fine_art_4_700x700.jpeg)
Fusion, pour une décoration audacieuse
Pour ceux qui aiment à la fois le chic des dorures et la modernité des formes, la collection Fusion est un mélange d'ancien et de nouveau :
- Grande poignée,
- Large bord biseauté,
- Collier avec vis,
- Décorations : ciselée simple, ciselée élaborée, décor de galons.
Art d'Arnould, c'est 4 univers : Rétro, Épure, Mémoire et Fusion qui répondent aux envies de vintage, de modernité, de classicisme ou d'audace.