Aller au contenu principal
Logo print

Gestion active de l'énergie | Legrand Maroc

Mesure et contrôle de la consommation pour une gestion optimale de l'énergie

Le mesurage est la base de tout diagnostic. Une simple maîtrise de la consommation d'un bâtiment permet d'économiser entre 8 et 12 %. La gestion de la température et l'éclairage sont parmi les éléments les plus consommateurs d'énergie. Legrand propose une solution complète pour la mesure de la consommation d'énergie, le contrôle des installations et la gestion énergétique des bâtiments.

active energy management

Gestion de l'énergie


Legrand propose différentes solutions de MESURE et de SURVEILLANCE des installations électriques qui s'adaptent à tous les besoins et offrent un contrôle total et une grande facilité de gestion. La polyvalence des solutions Legrand leur permet de s'interfacer avec d'autres systèmes de GESTION DE L'ÉNERGIE.

Le système de gestion de l'énergie EMS CX3 permet une gestion et une utilisation précises de l'énergie dans un bâtiment. Il offre un contrôle total de toutes les activités afin d'améliorer le fonctionnement des appareils et d'assurer la continuité du service.

cx3
Measure of the energy

Mesure de l'énergie


Solution pour mesurer et afficher la consommation d'énergie et les valeurs électriques d'un ou plusieurs circuits d'un équipement ou d'une zone de bâtiment :

  • Ce contrôle intégré de l'énergie se compose de plusieurs modules de mesure, de contrôle et de rapport des appareils de mesure ou de puissance, localement ou à distance.
  • La solution idéale pour maîtriser toutes les installations électriques.

La mesure ou l'audit sont imposés par les nouvelles normes et directives. L'utilisation de la mesure dans les bâtiments tertiaires est de plus en plus présente.

Energy Management System

Système de gestion de l'énergie


Ce système de gestion de l'énergie complet et polyvalent est composé de différents modules permettant de mesurer et de contrôler les équipements modulaires, tels que les équipements de puissance, et d'indiquer leur état, à la fois localement et à distance. La solution idéale pour maîtriser l'ensemble du système électrique.

Afficher, gérer et travailler 

  • Afficher les données des équipements d'efficacité énergétique (EMDX3 et EMS CX3)
  • Gérer des rapports détaillés de consommations (documents pdf)
Building Energy Management Systems

Systèmes de gestion de l'énergie dans les bâtiments


Pour une supervision optimale en toute simplicité, Legrand propose le " Legrand supervision software " (LSS) qui permet de visualiser et de contrôler l'ensemble d'un bâtiment très facilement : la gestion des solutions Legrand est préconfigurée, les écrans sont générés automatiquement.

Pour répondre à tous les besoins de personnalisation (écrans, variables, équipements, etc.), le logiciel de supervision Legrand est personnalisable afin de créer une solution sur mesure. Ouvert à KNX, Modbus, DALI et également aux protocoles Bacnet, il nécessite un intégrateur pour sa mise en place.


cx_3_catalogue

Système de gestion de l'énergie EMS CX³

Découvrez le catalogue de solutions de gestion de l'énergie de Legrand

VOIR PLUS

Load Shedding

Délestage de charge


Permet d'interroger en permanence la consommation totale utilisée et de relayer automatiquement les circuits non prioritaires, par exemple les convecteurs, en cas de dépassement du contrat du fournisseur d'énergie.

Le système de contrôle de la charge offre la possibilité, en étalant la consommation, de souscrire un contrat moins élevé auprès du fournisseur d'énergie.

En configurant les actionneurs du système de contrôle de la charge en mode automatisation, il est possible d'utiliser des interfaces d'affichage pour régler les délais d'activation des charges à des moments déterminés.

Gestion de l'éclairage

Gestion de l'éclairage


Contrôler l'éclairage, c'est fournir la bonne quantité de lumière, au bon moment, quand on en a vraiment besoin

  • L'offre Legrand comprend une gamme complète de solutions.
  • Des simples détecteurs autonomes prêts à l'emploi aux systèmes de gestion technique de bâtiments les plus complets et les plus performants.
  • De la commutation à la gradation en passant par la récupération de la lumière du jour et le paramétrage des scènes.
  • Vous trouverez ici les meilleures solutions pour réaliser jusqu'à 50 % d'économies selon la norme EN 15193 et répondre aux réglementations et aux normes de certification en matière d'éclairage et d'économies d'énergie.
Station de recharge pour véhicules électriques

Station de recharge pour véhicules électriques


Une nouvelle offre complète pour suivre la croissance du véhicule électrique et répondre aux besoins des applications résidentielles et commerciales pour la recharge des VE.
Evolutif vers une offre connectée complète de Legrand.

Compatible avec tous les véhicules électriques : électriques et hybrides rechargeables : Renault, Nissan, BMW, VW, etc;  mode 2 et mode 3.

title
PLAY

Bornes de recharge GREEN'UP

Pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Vous pourriez aussi être intéressé par :

Efficacité énergétique Legrand

Toutes les entreprises doivent s'efforcer d'atteindre l'efficacité énergétique. Quel que soit le stade de maturité de l'efficacité dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons suivre les étapes pour atteindre une efficacité énergétique maximale et réduire l'impact sur l'environnement, tout en travaillant sur l'économie de la consommation et l'utilisation responsable. 


Les 4 étapes de l'efficacité énergétique : Mesure, contrôle et analyse de l'énergie active, gestion, contrôle et distribution de l'énergie, mise en œuvre d'améliorations de la qualité et garantie de la continuité énergétique, réalisation de l'efficacité énergétique dans les installations. 

Legrand propose des solutions pour l'efficacité énergétique dans les espaces résidentiels, commerciaux et data centers. Commencez dès maintenant et contactez l'un de nos consultants spécialisés.