XL3 160 TARIF BLEU + 4 RANGEES
LEGRAND
XL3 160 TARIF BLEU + 4 RANGEES
REF. 020096
EAN.
3245060200961
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 5 |
Largeur en nombre de modules | 24 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 170 mm |
Profondeur intérieure | 93 mm |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Hauteur | 1050 mm |
Largeur | 575 mm |
Profondeur | 147 mm |
Documentation
5 documents
Notice
Cahier d'atelier
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION