Voyant témoin ou lumineux à LED blanche haute luminosité 230V~ pour commandes Living Now
Living Now
BTICINO
Voyant témoin ou lumineux à LED blanche haute luminosité 230V~ pour commandes Living Now
REF. K4743V230T
EAN.
8005543617878
Voyant, permettant d’indiquer le statut d’une commande ou d’un témoin lumineux dans l’obscurité mais aussi pendant la journée
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 230-230 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
Type de fixation | Fixation sur sol |
---|---|
Largeur | 6 mm |
Hauteur | 28.5 mm |
Profondeur | 6 mm |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Courant d'alimentation | 0.00098-0.00098 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION