![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024160-LEGRAND-1000.jpg)
Voyant lumineux IP69 Osmoz composable - blanc
Osmoz
LEGRAND
Voyant lumineux IP69 Osmoz composable - blanc
REF. 024160
EAN.
3245060241605
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de voyants lumineux encastrables | 0 |
---|---|
Couleur de la lentille | Incolore |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Avec bague frontale | Non |
---|---|
Finition de la lentille | Plat |
Indice de protection (IP), face avant | IP66 |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION