![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Voyant à LED CX³ triple 230V~ à 400V~ - blanc - 1 module
CX³
LEGRAND
Voyant à LED CX³ triple 230V~ à 400V~ - blanc - 1 module
REF. 412932
EAN.
3414970531582
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur de la calotte | Blanc |
---|---|
Source lumineuse | LED |
Puissance de la lampe max. | 0.5 W |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Type de tension | AC |
---|---|
Largeur en nombre de modules | 1 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION