Aller au contenu principal
Logo print

Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - jaune - 1 module

CX³ LEGRAND

Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - jaune - 1 module

REF. 412928 EAN. 3414970531223
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Couleur de la calotte Jaune
Source lumineuse LED
Culot de lampe Autre
Puissance de la lampe max. 0.5 W
Tension assignée (Ue) 400 V
Type de tension AC
Largeur en nombre de modules 1
Profondeur d'encastrement 44 mm
Classe de protection (IP) IP40
Largeur 17.8 mm
Hauteur 93.4 mm
Profondeur 67.3 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Fréquence 50-60 Hz
Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Cable
Capacité des bornes 0.75-4 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02023FR-02.pdf pdf (0.4 Mo)
Fiche technique
F02023EN-02.pdf pdf (0.36 Mo)
1 document
Fichier autocad
412928.dwg dwg (0.13 Mo)
1 document
Agrément