Aller au contenu principal
Logo print
title

Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - bleu - 1 module

CX³ LEGRAND

Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - bleu - 1 module

REF. 412929 EAN. 3414970531797
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Couleur de la calotte Bleu
Source lumineuse LED
Puissance de la lampe max. 0.5 W
Tension assignée (Ue) 400 V
Type de tension AC
Largeur en nombre de modules 1
Profondeur d'encastrement 44 mm
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02023FR-02.pdf pdf (0.4 Mo)
Fiche technique
F02023EN-02.pdf pdf (0.36 Mo)
1 document
Fichier autocad
412929.dwg dwg (0.13 Mo)
1 document
Agrément