![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4382-WEB-R.jpg)
Voyant à LED pour balisage de plinthe Living Now avec interrupteur marche arrêt - 2 modules
Living Now
BTICINO
Voyant à LED pour balisage de plinthe Living Now avec interrupteur marche arrêt - 2 modules
REF. K4382
EAN.
8005543653555
Living Now, lampe directionnelle à LED équipée d’un interrupteur marche/arrêt pour en réguler le fonctionnement
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Douille | Sans |
Source lumineuse fournie | Oui |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec lumière clignotante | Non |
Avec symbole/impression permanent(e) | Non |
Avec symbole interchangeable | Non |
Utilisation comme contact à poussoir | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | À clipser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Transparent | Non |
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Tension nominale | 230 V |
---|---|
Puissance de la lampe max. | 0.5 W |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 32.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 28.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Non applicable |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION