Voyant pour indicateur extérieur de chambre Living Now - vert/rouge
Living Now
BTICINO
Voyant pour indicateur extérieur de chambre Living Now - vert/rouge
REF. K4743V230RG
EAN.
8005543614877
Voyant, pièce de remplacement pour l'indicateur détat de la chambre d'hotel
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 230-230 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Couleur de la source lumineuse | Autre |
Type de fixation | Fixation sur sol |
---|---|
Largeur | 6 mm |
Hauteur | 28.5 mm |
Profondeur | 6 mm |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Courant d'alimentation | 0.00098-0.00098 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION