![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067046-WEB-R.jpg)
Variateur Céliane Surface avec neutre - 300 W - Blanc
Céliane
LEGRAND
Variateur Céliane Surface avec neutre - 300 W - Blanc
REF. 067046
EAN.
3414971832404
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Oui |
Type de charge | Universel |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
---|---|
Tension nominale (Un) | 240-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension de commande | 100-240 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 5-300 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Largeur d'appareil | 53 mm |
Hauteur d'appareil | 53 mm |
Profondeur d'appareil | 41.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 38 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION