![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067086-LEGRAND-1000.jpg)
Variateur Céliane 230V~ 1000W
Céliane
LEGRAND
Variateur Céliane 230V~ 1000W
REF. 067086
EAN.
3245060670863
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Type de commande | Bouton-poussoir |
Nombre de modules (construction modulaire) | 5 |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Universel |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Transparent | Non |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Tension nominale (Un) | 240-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension de commande | 100-240 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 100-1000 W |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 112.5 mm |
Profondeur d'appareil | 34 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Type de tension | AC |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION