![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-311091-WEB-L.jpg)
UPS KEOR HPE 500KW
Keor HPE
LEGRAND
UPS KEOR HPE 500KW
REF. 311091
EAN.
3414971986985
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 320-480 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 80000 W |
Puissance apparente de sortie | 80000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1500 mm |
Largeur | 560 mm |
Profondeur | 940 mm |
Poids | 700 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
---|---|
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
Efficacité totale | 95 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 60 dB |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
8 documents
Livre blanc
Livre blanc
Livre blanc
Fiche technique
Livre blanc
Guide technique
Livre blanc
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION