![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028168-WEB-R.jpg)
Unité de protection électronique MP2 pour DMX³1600 avec écran LCD LSIg
DMX³
LEGRAND
Unité de protection électronique MP2 pour DMX³1600 avec écran LCD LSIg
REF. 028168
EAN.
3414970767462
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Finition de la protection du moteur | Déclencheur électronique |
---|---|
Courant permanent nominal (Iu) | 2500 A |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 252-2500 A |
Fonction déclencheur de court-circuit | Non retardé |
Avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Tension d'alimentation CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension d'alimentation CA 60 Hz | 230-230 V |
---|---|
Type de tension de fonctionnement | AC |
Largeur | 56 mm |
Hauteur | 205 mm |
Profondeur | 98 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
4 documents
Cahier d'atelier
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-SE-104109
(0.15 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION