![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060942-LEGRAND-1000.jpg)
Tube à fluorescence TL 4W haute luminosité pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
-
LEGRAND
Tube à fluorescence TL 4W haute luminosité pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
REF. 060942
EAN.
3245060609429
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Puissance de la source lumineuse | 4 W |
---|---|
Flux lumineux de la source | 120 lm |
Culot | G5 |
Indice de rendu des couleurs CRI | 70-79 |
Température de couleur | 4000 K |
Forme de la lampe | Torche |
Efficacité lumineuse de la lampe | 30 lm/W |
Code couleur de la lumière | 4000 |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
Diamètre du tube | 16 mm |
Longueur | 150 mm |
Diamètre de l'anneau | 16 mm |
Réflecteur interne | Non |
Angle de rayonnement | 360 ° |
---|---|
Couleur | Autre |
Application | Général |
Protection contre les éclats | Non |
Bande d'allumage | Non |
Allumage rapide | Oui |
Utilisation sans starter | Oui |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
A double paroi | Non |
Pour des applications à faibles températures | Non |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 4 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 5000 h |