![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310805-WEB-L.jpg)
TRIMOD HE ARM. BAT. 16KB VIDE
LEGRAND
TRIMOD HE ARM. BAT. 16KB VIDE
REF. 310805
EAN.
3245063108059
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de tension | AC |
---|---|
Hauteur | 1700 mm |
Largeur | 1200 mm |
Profondeur | 800 mm |
Poids | 107.2 kg |
---|---|
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Documentation
3 documents
Guide technique
Notice
Livre blanc
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION