Aller au contenu principal
Logo print

TRIMOD HE 40kVA/kW 0min ARM.A

LEGRAND

TRIMOD HE 40kVA/kW 0min ARM.A

REF. 310419 EAN. 3414970328380
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 380-415 V
Fréquence primaire 45-65 Hz
Nombre de phases primaires 3
Tension de sortie 380-415 V
Fréquence secondaire 50-60 Hz
Puissance effective de sortie 40000 W
Puissance apparente de sortie 40000 VA
Nombre de phases secondaires 3
SNMP Oui
Type de tension AC
Hauteur 1370 mm
Largeur 414 mm
Profondeur 628 mm
Poids 146 kg
Temps de pontage à pleine charge 0 min
Possibilité de gestion du réseau Oui
Technologie USV En ligne
Type de construction Appareil indépendant
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 2 %
Efficacité totale 96 %
Efficacité en mode éco 99 %
Classe de protection (IP) IP21
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage -20-50 °C
Niveau sonore 60 dB
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui

Documentation

13 documents
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Livre blanc
EXB21089_FR.pdf pdf (6.09 Mo)
Notice
LE11914AB.pdf pdf (26 Mo)
Notice
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Notice
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Notice
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Livre blanc
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Livre blanc
EXB21029_EN.pdf pdf (1.23 Mo)
Notice
LE11917AA.pdf pdf (3.24 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0116_GB_AA.pdf pdf (0.13 Mo)
Livre blanc
EXB21070_EN.pdf pdf (5.55 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0116_FR_AA.pdf pdf (0.18 Mo)
Notice
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
2 documents
Brochure
Brochure
AD-EXLGUPS-TH20B-FR.pdf pdf (6.43 Mo)
3 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00318-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)