![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310408-WEB-L.jpg)
TRIMOD HE 15kVA/kW 0min ARM.A
LEGRAND
TRIMOD HE 15kVA/kW 0min ARM.A
REF. 310408
EAN.
3414970328410
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 380-415 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 15000 W |
Puissance apparente de sortie | 15000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1370 mm |
Largeur | 414 mm |
Profondeur | 628 mm |
Poids | 120 kg |
---|---|
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 2 % |
Efficacité totale | 96 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 60 dB |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
13 documents
Fiche technique
Guide technique
Livre blanc
Notice
Notice
Notice
Notice
Livre blanc
Livre blanc
Notice
Livre blanc
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION