![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046460-WEB-R.jpg)
Trappe ventilée h. 100mm pour baie largeur / profondeur 600mm
LEGRAND
Trappe ventilée h. 100mm pour baie largeur / profondeur 600mm
REF. 046460
EAN.
3245060464608
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Ensemble latéral de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 600 mm |
Adapté pour aération et désaération | Oui |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 600 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION