![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046456-LEGRAND-1000.jpg)
Trappe pleine latérale (2) 100mm pour baie profondeur 800mm
LEGRAND
Trappe pleine latérale (2) 100mm pour baie profondeur 800mm
REF. 046456
EAN.
3245060464561
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Ensemble latéral de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Adapté à la largeur de boîtier | 0 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 800 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
---|---|
Adapté à un rangement de câbles | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 800 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION