![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042573-LEGRAND-800.jpg)
Transformateur monophasé pour hospitalier IP21 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 5kVA
-
LEGRAND
Transformateur monophasé pour hospitalier IP21 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 5kVA
REF. 042573
EAN.
3245060425739
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 230-230 V |
Tension secondaire 1 | 230-230 V |
Puissance apparente nominale | 5000 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 3.1 % |
---|---|
Largeur | 340 mm |
Hauteur | 410 mm |
Profondeur | 370 mm |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION