Transformateur monophasé pour hospitalier IP00 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 10kVA
-
LEGRAND
Transformateur monophasé pour hospitalier IP00 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 10kVA
REF. 042596
EAN.
3414970971470
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 230-230 V |
Tension secondaire 1 | 230-230 V |
Puissance apparente nominale | 10000 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 3.6 % |
---|---|
Largeur | 290 mm |
Hauteur | 420 mm |
Profondeur | 220 mm |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION